Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints SKF Mudblock MUD11

Pour les applications lubrifiées à l'huile

Joint SKF Mudblock MUD11

Le joint SKF MudBlock de type MUD11 est un joint radial de nouvelle génération spécialement conçu pour des applications lourdes lubrifiées à l'huile dans des environnements rigoureux et des conditions d'exploitation difficiles.

Les joints SKF Mudblock MUD11 sont conçus pour les applications lubrifiées à l'huile et disposent des propriétés suivantes :

  • un diamètre extérieur mi-métal/mi-caoutchouc pour de meilleures qualités d'étanchéité statique, dissipation thermique et rétention dans le logement
  • une conception intégrale à plusieurs lèvres
  • des lèvres axiales et radiales auxiliaires pour l'exclusion des contaminants
  • un manchon d'usure intégré en acier inoxydable, enroulé pour constituer une solution unique fiable et faciliter l'installation afin d'éviter l'endommagement des lèvres pendant le transport, la manipulation et l'installation
  • des matériaux élastomères haute performance
  • des qualités inégalées sur le marché en termes de rétention d'huile
  • une protection robuste contre les contaminants solides et liquides, un frottement réduit et une durée de service supérieure du joint

Documents utiles

SKF logo