Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints SKF Mudblock MUD7

Pour les applications lubrifiées à la graisse

Le joint SKF MudBlock de type MUD7 est un joint à cassette spécialement conçu pour des applications lourdes lubrifiées à la graisse dans des environnements rigoureux et des conditions d'exploitation difficiles.
Les joints SKF Mudblock MUD7 (fig. 1) sont conçus pour les applications lubrifiées à la graisse et disposent des propriétés suivantes :
  • diamètre extérieur moitié métal / moitié élastomère pour une rétention fiable du joint dans l'alésage et une meilleure étanchéité
  • diamètre intérieur recouvert de caoutchouc pour une plus grande étanchéité et une installation simplifiée
  • manchon d'usure intégré
  • Lèvre brevetée SKF pour une plus longue durée de vie du roulement
  • butée préservant la position relative entre le joint et le manchon et agissant comme barrière contre les contaminants
  • lèvres radiales auxiliaires pour une exclusion des contaminants
La lèvre brevetée SKF a une géométrie spécifique, associant à la fois une lèvre radiale avec ressort et une lèvre axiale. Cette conception de lèvre permet d'évacuer la pression à l'intérieur du corps de roulement hors de la lèvre. Le roulement est ainsi refroidi et sa durée de vie prolongée.
SKF logo