Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Contaminants

Logo des joints CR, paysage
Les joints mécaniques sont souvent utilisés dans les environnements fortement contaminés, où de la boue peut s'accumuler dans l'espace entre le logement, les bagues d'étanchéité et les rondelles Belleville. L'accumulation de boue peut, en effet, déloger les rondelles Belleville de leur position et nuire à la répartition des charges sur la surface ou entraîner un pompage de la boue au-delà des rondelles Belleville.
Les contaminants peuvent également provoquer une abrasion des rondelles Belleville, ce qui entraînerait une détérioration de l'élastomère. Pour minimiser le risque de défaillance d'un joint du fait de cette détérioration, il est essentiel de choisir un matériau de rondelle Belleville approprié à l'application.
SKF logo