Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques de conception

Logo des joints CR, paysage
Les joints HDDF sont constitués de deux bagues d'étanchéité métalliques identiques et de deux rondelles Belleville similaires (ressorts à rondelle) en nitrile ou caoutchouc fluoré, spécialement développées pour ces joints (fig. 1). Les bagues d'étanchéité sont en alliage coulé résistant à l'usure et à la corrosion et leurs surfaces d'étanchéité et de glissement ont un fini soigné.
Les rondelles Belleville en nitrile ou caoutchouc fluoré assurent une charge uniforme sur la surface et une bonne étanchéité au niveau de l'alésage et des diamètres extérieurs. Le diamètre extérieur des rondelles s'adapte à la forme de l'alésage dans lequel elles sont installées. Il est essentiel que le diamètre et la profondeur d'alésage soient en conformité avec les dimensions listées dans le tableau des produits. Les tolérances appropriées entre l'ensemble du joint et ses composants d'ajustement sont essentielles pour assurer une étanchéité optimale.
SKF logo