Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Installation des joints HDDF

Logo des joints CR, paysage
Il est primordial de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation et de l'installation des joints mécaniques pour éviter de couper ou de déchirer les rondelles Belleville en élastomère ou de provoquer une rupture des bagues d'étanchéité métalliques, ce qui pourrait entraîner une défaillance prématurée du joint et une fuite immédiate. Il est également essentiel de préserver les surfaces d'étanchéité des contaminants comme la poussière ou les peluches. Suivez toujours attentivement les instructions d'installation.

Préparation du logement et du joint

Tous les composants du logement en contact avec les rondelles Belleville doivent être exempts de contaminants (huile, graisse, poussière, particules pelucheuses, etc.) au moment de l'installation du joint. SKF recommande d'utiliser un solvant sans pétrole et un chiffon propre et non-pelucheux pour nettoyer ces composants avant installation.
Toutes les parties du joint doivent être manipulées avec précaution pour éviter les dommages ou les rayures.

Procédure d'installation

  1. Installez les rondelles Belleville en appui contre l'épaulement interne des bagues d'étanchéité métalliques (fig. 1).
  2. Poussez soigneusement chaque moitié de joint (rondelle Belleville et bague d'étanchéité métallique) dans le logement jusqu'à ce qu'elle soit en butée. Vérifiez que le joint n'est pas décalé et que les rondelles sont positionnées de manière uniforme au fond de l'alésage du logement. Une mauvaise installation des joints peut entraîner une répartition non uniforme des charges autour de la périphérie des faces de joint, susceptible de provoquer des rayures ou une séparation des bagues d'étanchéité et une fuite d'huile.
  3. Nettoyez les deux faces des bagues d'étanchéité métalliques à l'aide d'un chiffon non-pelucheux et appliquez un film d'huile mince. Vérifiez qu'il n'y a aucune trace d'huile sur une surface quelconque autre que les faces des bagues d'étanchéité (fig. 2).
  4. Vérifiez que les deux logements sont concentriques et correctement alignés. Les rondelles Belleville ne doivent pas être délogées du fond du logement.
  5. Rassemblez les deux logements ensemble, en évitant les impacts susceptibles de rayer ou de provoquer une rupture des composants du joint.
  6. Pour terminer, maintenez une moitié de l'ensemble fixe tout en faisant faire au moins dix tours complets à la deuxième moitié.

Remarque

Cette procédure permet au technicien de vérifier que le logement et les rondelles Belleville sont correctement alignés. Démontez l'ensemble joint s'il oscille et vérifiez que les rondelles Belleville sont correctement positionnées dans le logement.
SKF logo