Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Exigences concernant le lubrifiant

Logo des joints CR, paysage
Un lubrifiant doit être appliqué sur les surfaces d'étanchéité dynamiques d'un joint mécanique pour prévenir les rayures et doit couvrir au moins 30 % de la surface d'étanchéité pour pouvoir correctement lubrifier et refroidir les bagues d'étanchéité. Le lubrifiant peut être soit un détergent de type SAE 10W-40 ou une huile minérale de 10 WT à 90 WT, selon la température ambiante. Il doit être souligné que certaines huiles contiennent des additifs qui les rendent inutilisables avec les élastomères, ce qui peut entraîner une dégradation des rondelles Belleville, particulièrement en cas d'exposition à des températures élevées.
Même si les huiles minérales sont les lubrifiants recommandés en priorité, un lubrifiant à la graisse peut également être utilisé pour certaines applications à faible rotation ou oscillation, où la vitesse de la surface du joint mécanique ne dépasse pas 0,5 m/s (100 ft/min). À des vitesses plus élevées, un lubrifiant à l'huile est nécessaire, non seulement pour lubrifier les surfaces d'étanchéité mais également pour refroidir les bagues d'étanchéité.
SKF logo