Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Conditions de fonctionnement admissibles

Logo des joints CR, paysage
Les joints mécaniques peuvent supporter différents niveaux de pression interne, en fonction de leur type. Cette pression interne doit généralement être maintenue en dessous de 0,25 MPa (35 psi). D'autres recommandations concernant les conditions de fonctionnement des joints mécaniques, comme la température et la vitesse, sont données dans le tableau.
Pour plus d'informations générales sur la résistance chimique du caoutchouc nitrile et du caoutchouc fluoré, reportez-vous à la section Résistance chimique.
SKF logo