Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Résistance chimique

Des informations sur la résistance chimique des matériaux de lèvres d'étanchéité SKF par rapport à la plupart des substances rencontrées dans les applications industrielles sont fournies dans le tableau. Ces informations reposent sur des essais internes, sur l'expérience des utilisateurs ainsi que sur les informations communiquées par les fournisseurs des différents matériaux. Sauf indication contraire, ces informations sont applicables à des agents de pureté et de qualité commerciales.
La résistance chimique d'un joint dépend de la température, la pression et la quantité d'agent ambiant. Parmi les autres facteurs importants pour le choix d'un matériau de lèvre d'étanchéité adapté, il faut citer :
  • le type de fonctionnement (statique ou dynamique)
  • la vitesse périphérique de la lèvre d'étanchéité
  • les matériaux de l'arbre et du logement
  • l'état de surface de la surface d'appui du joint
Les facteurs mentionnés ci-dessus ayant également un effet sur la durée de vie et les performances du joint, les informations figurant dans le tableau « Résistance chimique » ne doivent être considérées que comme de simples indications.
SKF logo