Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Armatures et inserts

Les armatures et les renforts métalliques pour joints radiaux SKF sont fabriqués avec de l'acier au carbone embouti en version standard. Les surfaces exposées sont traitées pour assurer une protection anti-corrosion dans des conditions normales de manipulation et de stockage.
Les joints radiaux SKF qui seront utilisés dans des environnements corrosifs peuvent aussi être conçus avec une armature en acier inoxydable, sur demande.
SKF logo