Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Matériaux des joints

Les joints radiaux SKF sont généralement fabriqués à partir des matériaux répertoriés dans le tableau. Ces matériaux ont des propriétés les rendant particulièrement adaptés à des applications spécifiques.
En modifiant la composition et le dosage, il est possible de modifier les propriétés suivantes de ces élastomères :
  • résistance au gonflement
  • élasticité
  • résistance chimique
  • résistance thermique
  • comportement au froid
  • perméabilité aux gaz
Des détails relatifs à la résistance chimique des matériaux des joints par rapport aux milieux rencontrés sont fournis dans la section Résistance chimique.
SKF logo