Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Matériaux des lèvres d'étanchéité

Outre sa conception, le matériau d'une lèvre d'étanchéité peut avoir un impact important sur les performances et la fiabilité des joints. En conséquence, SKF fabrique des joints avec une grande variété de matériaux de lèvres d'étanchéité afin de répondre aux exigences de nombreuses applications.
Les lèvres d'étanchéité des joints SKF sont généralement en matériaux élastomères. Toutefois, les thermoplastiques comme les polytétrafluoroéthylène (PTFE) sont de plus en plus utilisés. Le PTFE est principalement utilisé pour des joints spéciaux destinés à des applications particulières exigeant une plus grande résistance thermique ou chimique.
Un code est utilisé pour identifier le matériau de lèvre d'étanchéité des joints SKF (tableau). Ce code apparaît également dans les désignations des joints radiaux métriques. Pour les joints produits à partir d'une combinaison de matériaux, une combinaison de lettres codes est utilisée, par exemple RD (caoutchouc nitrile et SKF Duralip).
SKF logo