Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caoutchouc nitrile (R)

Le terme caoutchouc nitrile est utilisé pour désigner le caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR). Ce matériau possède de très bonnes propriétés mécaniques et est un matériau universel pour lèvres d'étanchéité. Il s'agit d'un copolymère produit à partir de l'acrylonitrile et du butadiène et offrant une grande résistance aux agents suivants :
  • la plupart des graisses et des huiles minérales ayant une base minérale,
  • les carburants ordinaires comme l'essence, le diesel et les fiouls légers,
  • les huiles et graisses animales et végétales, ainsi que l’eau chaude.
Le caoutchouc nitrile tolère également de brèves périodes de fonctionnement à sec de la lèvre d'étanchéité. La plage de températures de fonctionnement admissibles du caoutchouc nitrile est comprise entre – 40 et + 100 °C (– 40 à + 210 °F). Des températures allant jusqu'à 120 °C (250 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
SKF propose également un composé en caoutchouc nitrile spécial qui peut être utilisé dans une plage de températures comprise entre – 55 et + 110 °C (– 65 et + 230 °F).
SKF logo