Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Élastomère en polyacrylate

Les élastomères en polyacrylate sont plus résistants à la chaleur que le caoutchouc nitrile ou le SKF Duralip. La plage de températures de fonctionnement des élastomères en polyacrylate est comprise entre – 40 et + 150 °C (– 40 et + 300 °F) et, dans certains liquides, cette plage peut être étendue à 175 °C (345 °F). Les joints en polyacrylate sont résistants au vieillissement et à l'ozone et peuvent être utilisés avec des lubrifiants contenant des additifs EP. Ils ne doivent pas être utilisés pour réaliser une étanchéité à l'eau, aux acides ou alcalis, etc. Le fonctionnement à sec doit également être évité.
SKF logo