Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Le PTFE est un polymère thermoplastique utilisable avec une vaste gamme de lubrifiants et offrant une résistance chimique largement supérieure à celle de n'importe quel autre matériau de lèvre d'étanchéité. Le PTFE a une surface lisse, résistant à la poussière. Les joints avec des lèvres en PTFE peuvent supporter des vitesses de surface élevées et offrent une durée de vie allongée. Les joints peuvent tolérer un fonctionnement à sec et sont particulièrement utiles dans les applications à forte contamination, grâce à leur excellente capacité d'exclusion. Le PTFE est utilisé dans les éléments de joints auxiliaires ou les lèvres d'étanchéité primaires pour applications spéciales. Pour obtenir des performances optimales, les éléments de joints en PTFE nécessitent une surface d'appui de joint de haute qualité et un soin tout particulier lors de l'installation. La plage de températures de fonctionnement normales est comprise entre – 70 et + 200 °C (– 90 et + 390 °F) mais peut être étendue à 250 °C (480 °F).

Attention

Soumis à des températures supérieures à 300°C (570 F), tous les caoutchoucs fluorés et les matériaux PTFE dégagent des vapeurs toxiques. Ce phénomène risque, par exemple, de se produire en cas d'utilisation d'un chalumeau lors du démontage d'un roulement. Bien que les fumées ne soient émises qu'à des températures élevées, les joints qui ont chauffé sont dangereux à manipuler même lorsqu'ils ont refroidi. S'il est nécessaire de manipuler des joints en PTFE ou en caoutchouc fluoré qui ont été soumis aux températures élevées mentionnées, respecter les consignes de sécurité suivantes :
  • Porter gants et lunettes.
  • Les restes des joints doivent être placés dans un conteneur en plastique étanche identifié par l'inscription « Matériau corrosif ».
  • Se conformer aux précautions de sécurité incluses dans les fiches techniques qui peuvent être fournies sur demande.

En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et beaucoup d'eau. Si ces matériaux entrent en contact avec les yeux, rincer à grande eau. Toujours consulter un médecin. Ceci est également applicable en cas d'inhalation de fumées.
SKF logo