Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caoutchouc silicone

Le caoutchouc silicone possède une exceptionnelle résistance thermique et peut supporter des températures comprises entre – 70 et + 160 °C (– 90 et +320 °F). Il absorbe les lubrifiants, ce qui permet de réduire le frottement et l'usure. Les joints d'étanchéité SKF en caoutchouc silicone sont particulièrement adaptés à un service à très basse ou très haute température et à la réalisation d'une étanchéité à faible frottement des montages de roulement. Ils ne sont pas très résistants aux huiles oxydées ni à certains additifs EP et doivent être protégés contre les substances abrasives. Les lèvres d'étanchéité en caoutchouc silicone ne doivent pas être exposées au fonctionnement à sec.
SKF logo