Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF Duralip (D)

Le SKF Duralip est un caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR) développé par SKF et combinant les excellentes propriétés techniques du caoutchouc nitrile avec une résistance accrue à l'usure, comme le montre le diagramme 1. Il est principalement utilisé pour les joints pour applications industrielles lourdes. Les joints fabriqués dans ce matériau doivent être sélectionnés lorsque des contaminants abrasifs comme le sable, la terre et la calamine peuvent atteindre la surface d'appui du joint sur l'arbre.
SKF logo