Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF Duratemp (H)

Le SKF Duratemp est un caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) développé par SKF, combinant la résistance à l'usure du SKF Duralip avec une résistance accrue aux températures élevées, comme l'indique le diagramme 1. Le SKF Duratemp est également plus résistant aux attaques chimiques, aux intempéries, au vieillissement et à l'ozone. Les mélanges d'huile dans l'air peuvent toutefois avoir des effets négatifs. La température maximum de fonctionnement est de 150 °C (300 °F), c’est-à-dire nettement plus élevée que celle du caoutchouc nitrile ordinaire. Le SKF Duratemp est principalement utilisé pour les joints pour applications industrielles lourdes ou lorsqu'une durée de vie plus importante est requise.
SKF logo