Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Revêtement SKF Bore-Tite

Le revêtement SKF Bore-Tite est un matériau d'étanchéité acrylique à base d'eau disponible sur la plupart des joints SKF à armature métallique. Ce matériau est utilisé pour recouvrir le diamètre extérieur du joint. Le revêtement SKF Bore-tite, d’une épaisseur comprise entre 0,03 et 0,07 mm (0.0012 et 0.0028 in.), est souple et contribue ainsi à compenser les petites imperfections sur la surface de l'alésage du logement. La Rubber Manufacturers Association (RMA) recommande dans ses directives générales que, lorsque la texture de la surface de l'alésage est supérieure à Ra 2,5 µm (100 µin.), un matériau d'étanchéité doit être utilisé. Ce matériau peut être utilisé jusqu’à une température de 200 °C (390 °F) et résiste à la plupart des huiles, graisses, acides aqueux, alcalis, alcools et glycols. En revanche, le revêtement SKF Bore-Tite n'est pas compatible avec les produits aromatiques, cétones et esters. Des projections de ces substances, si elles sont essuyées rapidement, n'ont cependant pas ou peu d'effet.
SKF logo