Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection du type de joint et du matériau

La sélection du type de joint et du matériau appropriés dépendent des conditions de fonctionnement de l'application telles que :
  • la température,
  • la vitesse,
  • le type de lubrifiant,
  • l'orientation verticale ou horizontale,
  • le faux-rond et le défaut d'alignement entre arbre et alésage.
Il n'existe pas de règles générales pour déterminer le type de joint ou le modèle appropriés pour une application donnée car l'influence d'une seule condition de fonctionnement conditionne en général le processus de sélection du joint. Cette section décrit de quelle manière les conditions de fonctionnement affectent les performances et la durée de vie des joints et sert de guide pour la sélection du joint le plus approprié à une application donnée.
Les joints radiaux SKF standard et leurs principales caractéristiques et conditions de fonctionnement admissibles sont listés dans le Tableau de sélection des joints pour les applications industrielles générales ainsi que dans le Tableau de sélection des joints pour les applications industrielles lourdes.
SKF logo