Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Stockage et manipulation des joints

Les directives concernant le stockage et le nettoyage des joints sont valables pour les matériaux naturels et en élastomère synthétique et sont en conformité avec les normes ISO 2230 et DIN 7716. Les directives sur le stockage présentes dans la norme DIN 7716 sont valables pour le stockage à long terme.
Un stockage dans des conditions défavorables et une mauvaise manipulation peuvent changer les propriétés physiques de la plupart des produits en caoutchouc naturel ou synthétique. Cela peut entraîner un durcissement, un ramollissement, une déformation permanente, un écaillage ou des craquelures de ces produits, pouvant conduire à une diminution de leur durée de vie ou même à les rendre inutilisables. Ces changements peuvent être dus au stockage des produits sous contrainte ou sous une charge ou encore à l'effet de l'oxygène, de l'ozone, de la chaleur, de la lumière, de la moisissure ou de solvants. Les produits en élastomère conservent leurs propriétés pendant de nombreuses années, lorsqu'ils sont stockés dans de bonnes conditions.
SKF logo