Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Résistance à l'usure

La résistance à l'usure d'un joint dépend essentiellement du matériau de la lèvre d'étanchéité ainsi que de l'état de surface de l'arbre, du type de lubrifiant, de la vitesse périphérique, de la température et des différentiels de pression.
Une comparaison de la résistance à l'usure de différents matériaux de lèvres d'étanchéité utilisés par SKF est donnée dans le diagramme 1. Cette comparaison est valable pour les joints de même taille fonctionnant dans des conditions identiques.
SKF logo