Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints radiaux de type G

Les joints radiaux de type G sont en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR). Les joints pour diamètres d'arbre ≥ 8 mm (fig. 1) sont renforcés par une tôle d'acier. Le diamètre extérieur en caoutchouc améliore l'étanchéité autour de l'alésage du logement et réduit le risque d'endommagement du joint et du logement pendant l'installation et la dépose.
Pour que la rigidité des joints pour diamètres d'arbre ≤ 7 mm soit suffisante (fig. 2), le matériau en élastomère est renforcé par une armature métallique. Ces étanchéités sont alors identifiés par le suffixe de désignation S.
Si la fonction principale du joint est de retenir le lubrifiant, il doit être installé avec la lèvre orientée vers l'intérieur. Mais s'il s'agit avant tout d'exclure les contaminants, la lèvre doit être tournée vers l'extérieur, hors du roulement (fig. 3).
Pour toute information sur la résistance chimique du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), reportez-vous à la section Résistance chimique.
SKF logo