Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Instructions de montage

Les joints doivent être montés en position concentrique et perpendiculaire par rapport à l'arbre. Un outil de montage adapté (fig. 1) doit être utilisé pour empêcher le joint de dévier. Le diamètre extérieur des joints de type G doit être légèrement lubrifié pour en faciliter l’installation. Si les extrémités de l’arbre ne sont ni chanfreinées, ni arrondies, un manchon de montage devra être utilisé pour éviter d’abîmer la lèvre d'étanchéité.
SKF logo