Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Plage de température de fonctionnement

La plage de températures de fonctionnement admissible pour
  • les joints de type G est comprise entre – 30 et + 110 °C (– 20 et + 230 °F)
  • les joints de type SD est comprise entre – 30 et + 100 °C (– 20 et + 210 °F).
Ces plages de températures en fonction des matériaux utilisés doivent uniquement être considérées comme des valeurs indicatives car l'influence du milieu dans lequel le joint va fonctionner doit également être prise en compte.
SKF logo