Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints radiaux profil SD

Les joints radiaux profil SD (fig. 1) ont une lèvre d'étanchéité primaire et une lèvre antipoussière auxiliaire. Les lèvres sont en polyuréthanne (AU) et la bague de renforcement est en polyamide (PA) et non en métal.
La lèvre auxiliaire est la plus petite des deux lèvres et conçue sans interférence entre la lèvre et l'arbre pour éviter tout frottement supplémentaire, tout échauffement et toute perte d'énergie.
La lèvre d’étanchéité primaire, qui est la plus grande des deux, est un joint à contact et doit toujours être orientée vers le milieu à rendre étanche. En conséquence, si la fonction principale est la protection contre la pénétration des contaminants, la lèvre primaire doit être orientée vers l'extérieur. La lèvre auxiliaire contribue à retenir le lubrifiant dans le montage de roulement.
Dans les applications où la fonction principale est de retenir le lubrifiant, la lèvre primaire doit être orientée vers l'intérieur, vers le roulement.
L'espace entre les deux lèvres doit être rempli d'une graisse compatible avec le lubrifiant utilisé dans l'application. Cela permet d'améliorer la protection et d'empêcher le joint de fonctionner à sec.
Les joints de type SD sont résistants aux huiles de lubrification, y compris à celles contenant de petites quantités d’additifs EP, et aux graisses à base d’huile minérale.
Selon la surface d'appui de l'arbre, les joints SD peuvent également être utilisés comme joints racleurs pour les applications linéaires fonctionnant à des vitesses pouvant aller jusqu'à 3 m/s.
SKF logo