Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesses

Si les recommandations figurant dans la rubrique Conception des éléments associés sont suivies, la vitesse périphérique admissible est de 10 m/s pour les deux types de joints. Pour convertir la vitesse périphérique en vitesse de rotation, utilisez la formule

n = d π 1000 / (v 60)



n=vitesse de rotation [tr/min]
d=diamètre d'arbre [mm]
v=vitesse périphérique [m/s]
SKF logo