Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lèvres auxiliaires

Les joints radiaux SKF peuvent également être conçus avec une lèvre auxiliaire pour accroître la protection contre les contaminants (fig. 1). Ces lèvres auxiliaires peuvent être à contact ou sans contact. Les types de joints munis de lèvres auxiliaires à contact sont utilisés dans les environnements à forte contamination mais présentent toutefois l'inconvénient d'augmenter le frottement et d'élever les températures au niveau de la lèvre. La lèvre auxiliaire des joints HMSA10 et CRWA1/CRWHA1 est sans contact, ce qui signifie que ces types de joints peuvent être normalement utilisés aux mêmes vitesses que les joints à lèvre unique HMS5 et CRW1/CRWH1.
SKF logo