Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Résistance chimique et thermique

Lors de la sélection de l'élastomère approprié à un joint radial, le facteur essentiel est sa résistance chimique à l'agent à étancher ou à exclure. La température de fonctionnement a également beaucoup d'importance. La chaleur accélère le vieillissement de l'élastomère et augmente la réactivité et l'agressivité de l'agent à étancher.
Les joints radiaux sont principalement utilisés pour étancher les huiles et les graisses de lubrification ainsi que les liquides hydrauliques (y compris les liquides non inflammables). Les températures de fonctionnement admissibles, c'est-à-dire les températures auxquelles les joints SKF offrent toujours une résistance aux attaques chimiques sont données à titre indicatif dans le tableau. La plage de températures définie pour une famille d'agents signifie que le matériau d'étanchéité est résistant lorsqu'il fonctionne de manière continue dans cette plage.
Le □ signifie que, dans la famille d'agents considérée, certains d'entre eux sont compatibles avec l'élastomère mais d'autres ont un effet néfaste sur celui-ci.
Le ■ signifie que le matériau du joint n'est pas résistant aux agents appartenant à cette famille.
Pour la résistance des matériaux de joints aux agents non listés dans le tableau, reportez-vous à la section Résistance chimique ou contactez SKF.
SKF logo