Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Défaut d'alignement et faux-rond

Le défaut d'alignement et le faux-rond dynamique de l'arbre sont deux des nombreux paramètres de fonctionnement qui affectent les performances et la durée de vie des joints. Ils doivent donc être maintenus dans des limites étroites, tout spécialement lorsque des différentiels de pression sont présents sur le joint. En aucun cas, la somme de ces deux défauts ne doit dépasser 1,3 fois la valeur du défaut d'alignement.
SKF logo