Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Systèmes de désignation

Joints radiaux métriques

Les désignations de tous les joints radiaux métriques SKF sont précédées du préfixe CR et suivies par le diamètre de l'arbre, le diamètre de l'alésage du logement et la largeur nominale du joint (profondeur d'alésage pour les joints HSF et HS) en millimètres, le type et le code du matériau de la lèvre d'étanchéité (fig. 1).

Joints radiaux en cotes pouces

Les joints radiaux en cotes pouces SKF sont identifiés par leur code d'article composé de quatre à sept chiffres, précédés du préfixe CR. Le code d'article donne une indication de la taille du joint.
Les numéros à quatre chiffres sont utilisés pour les joints radiaux de
diamètres d'arbre suivants :d1 ≤ 1 in., par exemple
CR 3680d1 = 0.375 in.
Les numéros à cinq chiffres sont utilisés pour les joints radiaux de
diamètres d'arbre suivants :d1 ≤ 10 in., par exemple
CR 41287d1 = 4.125 in.
CR 97545d1 = 9.750 in.
Les numéros à six et sept chiffres sont utilisés pour les joints radiaux de
diamètres d'arbre suivants :d1 ≥ 10 in., par exemple
CR 120061d1 = 12 in.
CR 1375242d1 = 13.75 in.
SKF logo