Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Dimensions

Les joints radiaux SKF sont fabriqués pour une vaste gamme de diamètres d'arbre, de 5 à 4 600 mm (0.2 à 181 in.). Cette gamme inclut également les tailles standard en conformité avec les normes ISO 6194-1 et DIN 3760, pour les arbres de 6 à 500 mm (0.24 à 19.7 in.).
SKF logo