Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Types de joints à diamètre extérieur

La gamme standard de joints radiaux fabriqués par SKF pour les applications industrielles générales comprend trois types différents de diamètres extérieurs.
Les joints à diamètre extérieur en élastomère (fig. 1) sont utilisés dans une vaste gamme d'applications. Ils tolèrent un ajustement serré dans l'alésage du logement lorsque le matériau du logement présente un coefficient de dilatation thermique supérieur à celui de l'acier et/ou lorsque le logement est en deux parties. Ils sont également recommandés pour toutes les applications où les exigences d'état de surface de l'alésage du logement ne peuvent pas être satisfaites.
Les joints à armature métallique (fig. 2) sont des joints d'usage général pouvant être utilisés dans la plupart des applications. Ils sont relativement faciles à installer et, si l’alésage du logement satisfait aux exigences, ils se positionnement de manière ferme et précise dans celui-ci.
Les joints radiaux conçus avec une armature métallique et un renfort secondaire sur la face latérale (fig. 3) sont d'une très grande utilité lorsque les conditions de fonctionnement sont extrêmes. Leur rigidité radiale est supérieure et ils sont disponibles pour des diamètres d'arbre ≥ 50 mm (2 in.).
En plus des joints standard à diamètre extérieur, il existe un type de joint moitié élastomère / moitié métal (fig. 4) utilisé en règle générale dans les applications automobiles.
Indépendamment des différents types de joints pour les applications industrielles générales décrites ci-dessus, SKF fabrique également des joints pour les applications industrielles lourdes possédant des caractéristiques spéciales à même de répondre à des exigences spécifiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Joints pour applications industrielles lourdes.
SKF logo