Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Protection anti-corrosion de la surface d’appui

La surface d'appui du joint doit être protégée contre la corrosion jusqu'à ce que la machine soit mise en service. Veillez à utiliser un antioxydant qui soit efficace pendant une période d'au moins un an, que l'arbre soit exposé ou non.
Le revêtement protecteur doit être soluble dans l'agent à étanchéifier et ne doit provoquer aucune séparation chimique susceptible d'altérer l'étanchéité.
Si les machines doivent être transportées, entreposées dans des conditions défavorables ou si elles ne sont pas utilisées pendant de longues périodes, il convient d'opter pour des antioxydants spéciaux. Ces antioxydants doivent former des films résistants, souples et semblables à de la cire qui peuvent ensuite être enlevés à l'aide de solvants neutres laissant des résidus graisseux.
SKF logo