Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Démontage

Les joints radiaux ne devant jamais être réutilisés, il est inutile de craindre d'endommager le joint lors de sa dépose. Cependant, avant la dépose, il est recommandé de noter le sens dans lequel le joint est installé pour pouvoir reposer le joint de rechange dans le même sens. Les joints de petite taille peuvent en général être déposés à l'aide d'un tournevis. La dépose des joints de grande taille est facilitée si des orifices ont été aménagés dans l'épaulement du logement (A), ce qui permet la mise en place d'un système d'extraction (fig. 1).
SKF logo