Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Remplacement

La lèvre du joint de rechange ne doit pas prendre appui sur le même chemin que la lèvre de l’ancien joint. Il existe plusieurs moyens pour satisfaire cette exigence :
  • retouche ou remplacement de la surface d’appui (ce qui peut impliquer la dépose de l'arbre),
  • installation d'un manchon SKF SPEEDI-SLEEVE ou LDSLV.
  • Installation d'une entretoise dans l'alésage du logement, entre l’épaulement et le joint (fig. 1).
  • Enfoncez le nouveau joint à une profondeur différente dans une ouverture cylindrique du logement, c'est à dire vers l'élément à rendre étanche.
Lors de la sélection d'un joint de rechange, vérifiez que son type et matériau correspondent au joint d'origine. En cas de doute, sélectionnez un joint répondant aux conditions de fonctionnement de l'application et vérifiez que les matériaux du joint sont compatibles avec le lubrifiant.
Les joints fabriqués dans un matériau différent ne doivent être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité. Dans ce cas, les recommandations figurant sur le tableau doivent impérativement être suivies. L'ordre dans lequel les matériaux sont listés donne une indication sur leur aptitude.
Si un joint identique n'est pas disponible dans la même largeur que le joint d'origine, on peut opter pour un joint légèrement plus étroit ; si la profondeur de l'alésage du logement le permet, un joint légèrement plus large peut servir de joint de rechange.
SKF logo