Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Installation de joints pour les applications industrielles générales

Les joints radiaux doivent être installés correctement pour assurer une bonne étanchéité. Pour ce faire, il est recommandé de faire appel à un technicien expérimenté disposant des outils appropriés et travaillant dans un environnement propre. La surface d'appui de l'arbre et l'alésage du logement doivent répondre aux exigences spécifiées dans les sections Exigences concernant les arbres et Exigences concernant les alésages de logements.
Pour faciliter l'installation des joints et assurer une lubrification initiale, SKF recommande d'essuyer l'arbre et le joint avec le lubrifiant à retenir, avant installation. Le diamètre extérieur des joints à armature métallique peut être légèrement lubrifié pour faciliter l'installation mais le diamètre extérieur des joints recouverts de caoutchouc doit toujours être lubrifié.
Les joints avec une lèvre auxiliaire à contact peuvent également être remplis de graisse, entre la lèvre d'étanchéité et la lèvre auxiliaire pour réduire le moment de frottement. Cela ne s'applique pas aux joints en caoutchouc de silicone et aux joints aux propriétés hydrodynamiques, autres que les joints à lèvre SKF WAVE.
SKF recommande également d'utiliser une presse hydraulique et les outils appropriés pour installer un joint dans son alésage de logement. La pression doit être appliquée le plus près possible du diamètre extérieur du joint.
Les joints conçus pour être positionnés en affleurement de la paroi de l'alésage du logement doivent être installés perpendiculairement à l'axe de l'alésage du logement. Le diamètre extérieur de l'outil doit être plus large que le diamètre de l'alésage du logement (fig. 1).
Lorsqu’on applique des joints contre un épaulement ou une bague de retenue, il est conseillé d’utiliser des outils (fig. 2 et fig. 3). Les dimensions nécessaires des bagues peuvent être fournies sur demande.
En cas d'installation de joints sur des arbres épaulés dont les épaulements n'ont pas le chanfrein ou la transition arrondie nécessaires, un manchon d'installation (fig. 4) doit être utilisé.
Si la lèvre d’étanchéité doit passer par-dessus des rainures, des filetages ou d'une denture, il est possible d’utiliser des manchons d'installation de faible section (fig. 5) afin de ne pas endommager la lèvre. La surface extérieure du manchon doit être enduite du même lubrifiant que le joint et la surface d’appui.
Les joints radiaux en caoutchouc de silicone doivent toujours être installés à l'aide d'un manchon d'installation.
Ces outils (fig. 6 et fig. 7) sont utilisés pour installer un joint à une certaine distance dans l'ouverture cylindrique d'un logement. Les instructions d'utilisation de ces outils peuvent être fournies sur demande.
SKF logo