Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Installation de joints pour les applications industrielles lourdes

Les joints radiaux doivent être installés correctement pour assurer une bonne étanchéité. Pour ce faire, il est recommandé de faire appel à un technicien expérimenté disposant des outils appropriés et travaillant dans un environnement propre. La surface d'appui de l'arbre et l'alésage du logement doivent répondre aux exigences spécifiées dans les sections Exigences concernant les arbres et Exigences concernant les alésages de logements.
Pour faciliter l'installation des joints et assurer une lubrification initiale, SKF recommande d'essuyer l'arbre et le joint avec le lubrifiant à retenir, avant installation. Le diamètre extérieur des joints à armature métallique peut être légèrement lubrifié pour faciliter l'installation mais le diamètre extérieur des joints recouverts de caoutchouc doit toujours être lubrifié.
SKF logo