Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Profils de lèvres d'étanchéité

La forme et la conception des lèvres d'étanchéité s'appuie sur les connaissances accumulées grâce aux activités de recherche et de développement ainsi que sur l'expérience pratique étendue acquise par SKF en collaboration étroite avec les utilisateurs. La distance entre la lèvre et le dos du joint, la résistance de la section flexible, l'angle de la lèvre (fig. 1) et la tension dans le ressort sont choisis de manière à ce que la pression appliquée par le ressort de retenue garantisse une étanchéité satisfaisante entre la lèvre d'étanchéité et la surface d'appui.
Les lèvres d'étanchéité des joints radiaux SKF sont fabriquées en différents matériaux et dans deux versions principales. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Matériaux des lèvres d'étanchéité. Il existe deux principaux types de lèvres d'étanchéité présentant une arête de lèvre différente. Les lèvres d'étanchéité « classiques » (fig. 2) ont une arête droite, tandis que les lèvres SKF WAVE (fig. 3) sont moulées de manière hydrodynamique pour pouvoir emprunter un chemin sinusoïdal sur la surface d'appui.
Les joints SKF WAVE représentent l'un des développements les plus importants dans les joints radiaux. La lèvre d'étanchéité est moulée en une forme spéciale, qui induit un mouvement relatif sur la surface d'appui et offre des propriétés hydrodynamiques. Les joints SKF WAVE peuvent tourner dans les deux directions. Ils pompent le lubrifiant dans le montage de roulements et expulsent les contaminants. La forme sinusoïdale de la lèvre d'étanchéité élargit considérablement le chemin sur la surface d'appui (fig. 4) ce qui réduit la pression de surface spécifique au niveau de la zone de contact lèvre d'étanchéité/surface d'appui.
En conséquence, les joints SKF WAVE génèrent 20 % de frottement en moins (diagramme 1) ce qui entraîne une baisse des températures pouvant aller jusqu'à 30 % (diagramme 2) par rapport aux lèvres classiques. Le frottement réduit et le chemin sinusoïdal des lèvres d'étanchéité contribuent à prévenir la formation de pistes profondes dans la surface d'appui et à prolonger ainsi considérablement la durée de vie des joints. Les joints SKF WAVE sont tout particulièrement recommandés lorsqu'une très grande fiabilité de fonctionnement et des durées de vie prolongées de machines et d'équipements sont exigées.
Les joints SKF avec lèvres d'étanchéité à ressort classiques répondent aux exigences générales car ils sont capables d'assurer une bonne étanchéité même dans des conditions de fonctionnement défavorables. Pour améliorer encore l'étanchéité, certains joints radiaux SKF sont conçus avec des lèvres d'étanchéité possédant des propriétés hydrodynamiques. Vue du côté air, elles sont vrillées à droite pour les arbres tournant dans le sens horaire ou vrillées à gauche pour les arbres tournant dans le sens anti-horaire. L'efficacité des propriétés hydrodynamiques sur l'étanchéité dépend de la forme des cannelures hélicoïdales, de la vitesse périphérique, des conditions de pression et des éléments à étancher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Rétention d'huile.
SKF logo