Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints pour applications industrielles générales

La gamme SKF de joints radiaux pour les applications industrielles générales comprend plusieurs types, chacun ayant une fonction particulière :
  • les joints HMS5 et HMSA10
    sont les joints standard avec diamètre extérieur en élastomère utilisés pour la plupart des applications industrielles et couvrant les dimensions ISO 6194-1 et DIN 3760
  • les joints CRW1, CRWA1, CRWH1 et CRWHA1
    sont des joints à faible coefficient de frottement
  • les joints CRW5 et CRWA5
    sont utilisés pour les différentiels de pression modérés
  • les joints HDW1
    sont les joints haute résistance avec un corps de joint rigide pour les différentiels de pression élevés
  • les joints CRS1, CRSH1, CRSA1 et CRSHA1
    sont les joints à armature métallique standard et lorsqu'ils sont équipés d'une lèvre auxiliaire, celle-ci est en contact avec l'arbre
  • les joints en PTFE
    pour les environnements agressifs, les températures élevées, les différentiels de pression élevés ou les conditions de fonctionnement à sec
  • les joints HM et TL
    pour les applications moins exigeantes, lubrifiées à la graisse, fonctionnant à des vitesses modérées
  • les joints X
    pour l'étanchéité avec l'alésage du logement
SKF logo