Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints pour applications industrielles lourdes - Joints SKF Flex

Logo des joints CR, paysage
Photo de groupe HIS
Les applications industrielles lourdes, telles que celles de la métallurgie, de l’exploitation minière, de la papeterie, du forage pétrolier et des éoliennes, peuvent poser de gros défis pour les joints radiaux. Pendant le fonctionnement, les joints sont exposés à une large plage de températures, vitesses et contaminants abrasives. En plus de leur conception généralement robuste et de leurs dimensions souvent grandes, les joints destinés à ces applications présentent certaines caractéristiques permettant d’améliorer leurs performances, leur fiabilité et leur manipulation.

La principale gamme de solutions d’étanchéité SKF pour les applications industrielles lourdes inclut tous les joints HS et HSS en élastomère, ainsi que les joints HDS à armature métallique, également appelés joints SKF Edge dans la gamme CR, avec des caractéristiques supplémentaires en option et les joints HRS usinés en polyuréthane. La gamme se base sur un concept flexible permettant d'adapter sur mesure la conception et les dimensions des solutions afin de les optimiser aux exigences de différentes applications sans usinage supplémentaire..

Pour faciliter la sélection des joints, consultez le tableau et le Tableau de sélection des joints.

Sélection de joints industriels lourds

SKF logo