Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Exigences concernant les arbres

Pour obtenir une étanchéité fiable et une durée de vie optimale, la surface d'appui des joints radiaux doit répondre aux exigences détaillées ci-dessous. La surface d'appui du joint doit pouvoir supporter tous les écarts et déplacements admissibles – surface SL et surface supplémentaire SL’ – nécessaires pour une réparation ou un contrôle (fig. 1).
Dans le cas où un arbre ne pourrait être usiné en conformité avec les exigences, SKF recommande d'utiliser un manchon SKF SPEEDI-SLEEVE ou un manchon d'usure pour les applications industrielles lourdes (LDSLV). Pour plus d'informations sur les manchons, reportez-vous à la section Manchons d'usure.
SKF logo