Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Rondelles d'étanchéité SKF

Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. Leur utilisation est recommandée principalement pour les montages à un seul roulement soumis à des conditions de fonctionnement difficiles. L’efficacité du joint dépend de la conception et du nombre de rondelles qu’il comporte. Il existe deux types de rondelles d’étanchéité : le type standard (fig. 1) et le type floqué (fig. 2) pour conditions de fonctionnement difficiles. En fonction du degré de contamination et de l’intervalle de relubrification souhaité, il est possible de monter jusqu’à quatre jeux de rondelles d’étanchéité les uns à côté des autres. Les rondelles d’étanchéité peuvent également être combinées avec d’autres joints standard.
Lorsqu'il est nécessaire de relubrifier un roulement avec des rondelles d'étanchéité aux deux extrémités, l'introduction d'un jeu de rondelles-entretoises ZW (fig. 3) permettra de ménager un passage libre pour la graisse. Un ensemble de rondelles-entretoises ZW se compose d’une rondelle à installer dans l'alésage du logement et d’une rondelle à installer sur l’arbre.
SKF logo