Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Rondelles-entretoises SKF

Des rondelles-entretoises ZW (fig. 1) sont nécessaires pour la relubrification d'un roulement ouvert avec des rondelles d'étanchéité Z aux deux extrémités (fig. 2 et fig. 3). Les rondelles-entretoises seront montées d’un côté du roulement, à côté des bagues intérieure et extérieure.
Les rondelles-entretoises ZW sont en tôle d’acier phosphatée et revêtues d’un produit antirouille. L'épaisseur de la tôle d'acier est de 0,6 mm pour les rondelles jusqu'à ZW 35 × 42 inclus et 0,8 mm au-dessus.

Tolérances

La largeur du jeu de rondelles-entretoises est de 2 ± 0,1 mm. Le diamètre extérieur a des tolérances négatives et l'alésage des tolérances positives.

Désignation

Les rondelles-entretoises sont identifiées par ZW d1 × d2, par exemple ZW 35 × 42 a un diamètre d'alésage de 35 mm et un diamètre extérieur de 42 mm.
SKF logo