Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints V-ring tout élastomère

Les joints V-ring tout élastomère sont utilisés pour les arbres tournants dans une très vaste gamme d'applications. Les joints V-ring peuvent être utilisés seuls pour protéger de nombreux types de roulements des contaminants tout en retenant de manière fiable le lubrifiant. 

Les joints V-ring sont souvent utilisés comme joints secondaires pour protéger les joints primaires dans les environnements fortement contaminés.

Les joints V-ring sont installés sur les arbres. Leur lèvre mince et conique repose sur la surface d'appui perpendiculaire à l'arbre (fig. 1). 

Les joints V-ring sont montés avec un ajustement serré sur l'arbre, tournent avec lui et agissent comme déflecteurs (fig. 2). 

Un défaut d'alignement angulaire de l'arbre par rapport à la surface d'appui est toléré (fig. 3). 

Les joints V-ring assurent une bonne étanchéité même si l'arbre présente un faux-rond ou tourne de manière excentrique (fig. 4). Le déplacement axial acceptable de l'arbre dépend du déplacement admissible du joint V-ring par rapport à sa surface d'appui.

Les joints V-ring sont fabriqués entièrement avec des élastomères sans tissu ou armature métallique et sont donc très simples à installer. Ils peuvent être étirés et, en fonction de leur taille, passés par dessus d’autres éléments, comme les flasques, les poulies ou même les paliers. Cette caractéristique est essentielle, surtout pour le remplacement des joints.
SKF logo