Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints axiaux MVR

SKF vous propose les joints axiaux MVR pour une protection accrue dans les applications fortement contaminées. Tout comme les joints V-ring, les joints MVR assurent également une étanchéité axiale en associant un contact de lèvre avec une action de « déflecteur » centrifuge. 

Les joints axiaux MVR diffèrent toutefois des joints V-ring car leur élément caoutchouc s'ajuste par étirement dans une armature métallique. L'armature métallique est ensuite installée en ajustement serré sur l'arbre. L'armature fournit une protection remarquable contre les débris importants et permet au joint de fonctionner à des vitesses de rotation élevées sans l'aide de dispositifs de serrage auxiliaires.

Les joints axiaux MVR sont utilisés dans les applications avec arbre tournant comme les boîtes de vitesses, les réducteurs de vitesse, les scies, les tours, les moteurs, les malaxeurs, où une forte contamination diminue la durée de vie des joints radiaux et des roulements. Les joints MVR peuvent également servir des joints primaires pour retenir les lubrifiants à forte viscosité ou exclure les contaminants dans les applications fonctionnant à sec.
SKF logo