Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Manchons d'usure

Manchons SKF SPEEDI-SLEEVE
Pour assurer une étanchéité efficace, les joints radiaux doivent être en contact avec une surface d'appui parfaitement lisse et ronde. Si la surface d'appui est usée, les joints ne fonctionneront pas correctement et ne seront pas capables de remplir leur fonction, à savoir de retenir le lubrifiant et d'exclure les contaminants.
En général, la surface d’appui se raye lorsqu’une particule de contaminant vient se loger sous la lèvre d’étanchéité et, de ce fait, crée une rainure d’abrasion lorsque l’arbre tourne. Lorsque ce phénomène s'accentue, le joint permettra à plus de particules de passer ou de rester bloquées et le joint perdra de son efficacité, ce qui conduira à un dysfonctionnement du composant que le joint doit protéger. Pour remédier à la situation, il sera nécessaire de réparer la surface de l'arbre car un remplacement du joint ne sera pas suffisant. Pour réparer l'arbre, il faut en général démonter la machine soit pour remplacer l'arbre soit pour rectifier la surface d'appui jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau conforme aux spécifications.
Les manchons SKF SPEEDI-SLEEVE (fig. 1) sont une solution éprouvée pour remédier aux problèmes d'arbres usés sans avoir à démonter l'arbre ou à changer les dimensions du joint, tout en offrant une remarquable surface d'étanchéité. et rétablir une excellente surface d'appui pour le joint, sans avoir à démonter l'arbre ni à changer de dimensions de joint. Grâce aux manchons SKF SPEEDI-SLEEVE associés aux joints radiaux SKF, les clients bénéficient d'un dispositif d'étanchéité plus uniforme et beaucoup plus résistant. Cela permet de planifier la maintenance de manière plus régulière et de mieux prévoir la durée de vie des systèmes. Les manchons SKF SPEEDI-SLEEVE sont disponibles pour des diamètres d'arbre pouvant aller jusqu'à environ 203 mm (8 in.). Pour de plus grands diamètres d'arbre, SKF propose des manchons pour applications industrielles lourdes, de type LDSLV3 (fig. 2) et LDSLV4 (fig. 3). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Types de joints LDSLV.
Si un arbre ne peut pas être rectifié et trempé pour constituer une surface d'appui pour le joint, ou si la surface d'appui du joint doit être remplaçable, des bagues intérieures pour roulements à aiguilles avec une piste de roulement non rectifiée directionnellement (désignation IR .. EGS) peuvent être utilisées (fig. 4).
SKF logo