Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Bagues intérieures avec chemin de roulement non rectifié directionnellement

Les bagues intérieures (fig. 1) constituent une manière simple et rapide de fournir une surface d'appui aux joints radiaux sans durcissement ou usinage de précision de l'arbre. Les bagues sont simplement poussées vers leur position, par exemple sur une zone usée. Les bagues intérieures associées aux joints radiaux SKF forment un système d'étanchéité parfaitement compatible (fig. 2).
Une bague intérieure d'une largeur suffisante peut avoir deux fonctions : surface d'appui de joint et piste de roulement à aiguilles.
Les bagues intérieures sont recommandées pour des applications où les conditions de fonctionnement des joints et de la surface d'appui sont difficiles, en particulier lorsque des contaminants solides peuvent atteindre les joints ou lorsque des matériaux en PTFE avec des produits de remplissage abrasifs sont utilisés.
Dans les applications où une usure des joints et un endommagement des arbres sont susceptibles de se produire, SKF vous recommande d'installer la bague avant de mettre en service la machine. En installant la bague dès l'origine, il ne sera pas nécessaire de rectifier l'arbre et la taille d'origine du joint pourra être utilisée pour le joint de rechange.

Plage de dimensions

La plage standard de dimensions comprend les bagues intérieures pour diamètres d'arbre entre 7 et 130 mm.
SKF logo