Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Manchons pour applications industrielles lourdes (LDSLV4)

Logo des joints CR, paysage
Manchon de type LDSLV4
Pour des diamètres d'arbre allant de 211,15 à 1 143 mm. SKF propose des manchons pour applications industrielles lourdes (type LDSLV4, fig. 1). Les manchons sont fabriqués sur demande pour les diamètres d'arbre dans les plages primaires figurant dans le tableau.
Les manchons LDSLV4 sont recommandés dans les applications où les conditions de fonctionnement pour les joints sont difficiles, en particulier lorsque des contaminants solides peuvent atteindre les joints, comme dans les laminoirs, les usines de métal de première fusion et dans les installations chimiques et minérales.
Ces manchons sont en acier au carbone chromé SAE 1008 pour améliorer la résistance à l'usure et à la corrosion. Le diamètre extérieur du manchon est spécialement rectifié pour fournir une surface d'appui de précision au joint. L’épaisseur des manchons standard est de 2,39 mm.

Utilisation des manchons LDSLV4

Les manchons LDSLV4 peuvent être utilisés de deux manières (fig. 2) :
  1. Le manchon est positionné sur l'arbre, jusqu'à ce qu'il couvre la partie abîmée et un nouveau joint, conçu pour un grand diamètre d'arbre de 4,78 mm est utilisé.
  2. L'arbre est réduit à un diamètre de 4,78 mm, le manchon est installé et la taille de joint d'origine est utilisée.
La surface rectifiée de l'arbre pour le manchon doit avoir un état de surface compris entre Ra 2,5 et 3,2 µm (100 à 125 µin.).
Dans les applications où une usure des joints et un endommagement des arbres sont susceptibles de se produire, SKF recommande d'installer les manchons dès le début, c'est-à-dire avant que l'application ne soit opérationnelle. Ainsi, si un remplacement est requis, les dimensions originales des joints et des manchons peuvent être utilisées et aucun réusinage de l'arbre n'est requis.
Les tolérances d'arbre des manchons LDSLV4, en raison de leur installation à emboîtage chauffé, sont différentes de celles des joints radiaux. Demandez l'assistance de SKF si les manchons doivent être utilisés sur des systèmes avec des températures soutenues supérieures à 75 °C et des vitesses dépassant 20 m/s.

Installation

Les manchons LDSLV4 sont conçus pour une installation chauffée par emboitement et doivent, par conséquent, être uniformément chauffés avant installation. La température du manchon doit être d'approximativement 180 °C. En aucun cas, le manchon ne doit être chauffé à plus de 200 °C. Toutes les techniques de réchauffement utilisées couramment pour les roulements sont acceptables, comme les appareils de chauffage par induction ou les armoires chauffantes.
Les manchons doivent être montés immédiatement après réchauffement, car ils refroidissent rapidement et pourraient gripper sur l'arbre avant que la position correcte ne soit obtenue. Si un repositionnement est nécessaire, utilisez un maillet et un bloc de bois. Une fois le manchon dans la position requise, vérifiez que le chanfrein d'entrée n'a pas été endommagé pendant l'installation.

Démontage

Les manchons LDSLV4 peuvent être retirés soit en les réchauffant soit en les dilatant par de légers coups de marteau.
SKF logo