Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

P-2506

Le matériau nylon 6/12 est idéal pour les dispositifs de support auxiliaires, pour une étanchéité à des températures et pressions plus élevées. Il est utilisable à des températures comprises entre – 54 °C et + 121 °C (– 65 °F et + 250 °F). Il ne peut pas être utilisé dans des systèmes où l'eau est présente.
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes type uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo