Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

P-2552

Le matériau nylon renforcé à fibres de verre est idéal pour les bagues de guidage et les applications de roulements nécessitant de la résistance, de la rigidité et une capacité de fonctionnement alternatif des roulements, en présence de lubrification. Il a été tout particulièrement formulé pour les bagues de guidage de type WGT. L'ajout du PTFE permet de réduire la résistance à la friction. Il est utilisable à des températures comprises entre – 240 °C et + 121 °C (– 400 °F et + 250 °F). Il ne peut pas être utilisé dans des systèmes où l'eau est présente.
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes type uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo